Présentation des variantes
Le tableau suivant montre les modèles disponibles dans une variante d'appareil. Les variantes d'appareil sont configurables facilement via le configurateur produit dans le portail Online Support SEW.
Variantes d'appareil | Exécutions disponibles | Disponible | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau application | MOVIKIT® (d'usine) | MOVILINK® DDI | Fonction de sécurité | |||||
CSO | CSB | CSL | ||||||
(-..0/…) | (…/000/…) | (…/DI/…) | (…/CSO/…) | (…/CSB/…) | (…/CSL/…) | 0S et 0L | 3 – 8 | |
Pilotage binaire (-00./…) | ||||||||
MCX91A-….-000/… |
| – | – | – | – | – |
| – |
MCX91A-….-000/… |
| – | – |
| – | – |
| – |
PROFINET(-T0./…/CFN/...) | ||||||||
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
| – | – |
|
|
|
Ethernet/IPTM, Modbus TCP (-T0./…/CFE/...) | ||||||||
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
| – | – |
|
|
|
EtherCAT®/SBusPLUS (-S0./...) | ||||||||
MCX91A-…-S0./… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-S0./… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-S0./… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-S0./… |
|
|
| – | – |
|
|
|
EtherCAT®/CiA402 (-E00/...) | ||||||||
MCX91A-…-E00/… | – | – | – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-E00/… | – | – |
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-E00/… | – | – |
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-E00/… | – | – |
| – |
|
|
|
|
POWERLINK/CiA402 (-L00/…/CFL/...) | ||||||||
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – | – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
| – | – |
|
|
|
| Exécution possible |
– | Exécution impossible |
- Les niveaux d'application -/..1/... et -/..2/... ne peuvent pas être sélectionnés pour les appareils avec le profil CiA402.
- MOVIKIT® Velocity Drive est installé d'usine pour les variantes d'appareil "PROFINET et EtherNET/IPTM, Modbus TCP". Selon leur configuration, les appareils peuvent également être livrés sans MOVIKIT® préinstallé. Pour la variante d'appareil "EtherCAT®/SBusPLUS", MOVIKIT® Velocity Drive peut être sélectionné d'usine mais n'est pas actif par défaut dans le configurateur.
- Pour les exécutions "Fonctions de sécurité CSB et CSL", le module mémoire (.../CMM/...) et MOVILINK® DDI ne peuvent pas être désélectionnés.
- Pour tous les appareils, les options "verni partiellement (/L)", le module de diagnostic (/CDM) et le module mémoire (/CMM) peuvent être sélectionnés.