Caractéristiques techniques
Résistance de freinage | Unité | BW120-001 | BW100-002 / M | BW100-001 | BW100-002 | BW100-006-T | BW168-T | BW268-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 18176011 | 25664514 | 08281718 | 08281653 | 18204198 | 18201334 | 18204171 | |
Puissance crête de freinage | kW | 6.9 | 9.4 | 6.9 | 10 | ||||
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
50 % ED | kW | 0.06 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | |
25 % ED | kW | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | |
12 % ED | kW | 0.18 | 1 | 0.5 | 1 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | |
6 % ED | kW | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 5.7 | 7.6 | 10 | |
Tenir compte de la limite de puissance de l'appareil en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques. | |||||||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 117 | 100 ± 10 % | 100 | 100 ± 10 % | 68 ± 10 % | |||
Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance externe IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C. | A | – | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | |
Type de construction | – | Résistance de freinage CTP dans le boîtier | Résistance plate dans le boîtier | Résistance plate | Résistance métallique | ||||
Raccordements de puissance | mm2 | Conducteurs à un fil | Borne à visser | ||||||
Longueur de conducteur sur la résistance de freinage | mm | 170 | 300 | 510 | 510 | – | |||
Section de câble | mm2 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.5 – 10 | ||||
Couple de serrage | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||||
Raccordement PE | – | – | Boulon M4 | ||||||
Couple de serrage PE | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||||
Indice de protection selon EN 60529 | – | IP20 | IP40 | IP54 | IP54 | IP20 | |||
Température ambiante ϑU | °C | -20 – 40 | -25 – 40 | -30 – 40 | |||||
Déclassement pour température ambiante > 40 °C | – | -4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max. | |||||||
Protection thermique contre les surcharges | – | Autoprotection | Fusible | Contact de température | |||||
Niveau sonore | – | Discret | Faible | ||||||
Masse | kg | 0.95 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 4.9 | |