Accessoires standards

Variateur de vitesse

Cache en plastique

Nombre

Livraison

Description

Référence

Taille 5

10

Non compris
dans la
livraison

Caches pour augmenter l'indice de protection

28243625

–– Taille 6

10

Caches pour augmenter l'indice de protection

28244540

Taille 7

12

28257677

Taille 8

24

28296222

Variateur de vitesse

Dispositif de manutention

Nombre

Livraison

Description

Référence

Taille 6

1

Compris dans la livraison

Accessoires de montage

28106229

Taille 7

1

Accessoires de montage

28257685

Variateur de vitesse

Tôle de blindage

Nombre

Livraison

Description

Référence
kit d'accessoires

Tailles 0S, 0L

Tôle de blindage pour liaisons moteur et codeur

1

Compris dans la livraison

Tôle de blindage pour le blindage et le système de décharge de traction

28261291

Tailles 3 à 8

Tôle de blindage sur la tête de commande pour les liaisons de transmission

28220250

Tailles 3 à 4

Tôle de blindage pour liaisons moteur et codeur

28222725

Taille 5

Tôle de blindage
pour la liaison coaxiale du câble MOVILINK® DDI

28270789

Tailles 6 à 8

Tôle de blindage
pour la liaison coaxiale du câble MOVILINK® DDI

28297040