Section recommandée en fonctionnement nominal

Dimensionner la section du câble d'alimentation sur la base du courant nominal réseau Irés.

SEW-EURODRIVE recommande les sections de câble suivantes. Ces sections de câble s'appliquent dans les conditions suivantes.

  • Les conducteurs sont en cuivre avec isolation en PVC, température de fonctionnement 70 °C.
  • Les liaisons sont posées dans des chemins de câble conformément à la norme IEC 60204-1 Type de pose C, à une température ambiante de 40 °C et en groupe 1.

MCX91A-….-5.3..

Unité

Taille

0S

0L

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Courant nominal réseau AC Irés

A

0.9

1.4

1.8

2.3

2.9

3.6

5

6.3

8.6

Câble d'alimentation L1 / L2 / L3

mm2

1.5

Fusible / disjoncteur

A

10

MCX91A-….-5.3..

Unité

Taille

0L

3

4

5

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

0910

Courant nominal réseau AC Irés

A

11.3

14.4

21.6

28.8

41.4

55.8

67.5

81.9

Câble d'alimentation L1 / L2 / L3

mm2

2.5

4

6

10

16

25

35

Fusible / disjoncteur

A

16

25

32

50

63

80

100

MCX91A-….-5.3..

Unité

Taille

6

7

8

1130

1490

1770

2200

2500

3000

3800

4700

5880

Courant nominal réseau AC Irés

A

102

134

159

198

225

270

342

423

529

Câble d'alimentation L1 / L2 / L3

mm2

50

70

120

150

240

Le câble d'alimentation doit être configuré en fonction des exigences du projet. En règle générale, le câble d'alimentation est alimenté par des conducteurs simples montés en parallèle.

Fusible / disjoncteur

A

125

160

200

250

315

400

500

630

MCX91A-….-2.3..

Unité

Taille

0S

0L

0017

0025

0034

0042

0055

0070

0093

Courant nominal réseau AC Irés

A

1.5

2.3

3.1

3.8

5

6.3

8.4

Câble d'alimentation L1 / L2 / L3

mm2

1.5

Fusible / disjoncteur

A

10

MCX91A-….-2.3..

Unité

Taille

0L

3

4

5

6

0140

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Courant nominal réseau AC Irés

A

12.6

19.2

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Câble d'alimentation L1 / L2 / L3

mm2

2.5

6

10

16

35

50

Fusible / disjoncteur

A

16

24

32

50

63

100

125

MCX91A-….-2.1..

Unité

Taille

0S

0L

0017

0025

0034

0042

0055

0070

0093

0110

Courant nominal réseau AC Irés

A

5.1

7

8.8

10.9

14.8

16

21.4

24.9

Câble d'alimentation L1 / L2 / L3

mm2

1.5

2.5

4

Fusible / disjoncteur

A

10

16

20

25

REMARQUE

Section recommandée
Ces indications ne sont que des recommandations. Elles ne remplacent pas une étude et configuration de la liaison en fonction du cas d'utilisation concret et en tenant compte des prescriptions applicables.

REMARQUE

Protection du câble d'alimentation
  • Protéger le câble d'alimentation au moyen d'éléments de sécurité.
  • Lors de la sélection du câble d'alimentation, veiller à ce que la section sélectionnée se situe dans la plage des sections des bornes de raccordement utilisables.

REMARQUE

Utilisation d'un disjoncteur différentiel
SEW-EURODRIVE recommande de renoncer à l'utilisation d'un disjoncteur différentiel lorsque celui-ci n'est pas prescrit par la norme. Les courants de dérivation induits par les courants capacitifs des câbles peuvent provoquer des déclenchements intempestifs.