Longueur de liaison
Lors du raccordement d'un moteur, la longueur de liaison moteur maximale ne doit pas être dépassée.
Tenir compte des consignes suivantes pour l'étude et configuration.
- En cas d'utilisation de liaisons moteur blindées, la capacité de fonctionnement conducteur/blindage doit être de 280 pF/m maximum.
MCX91A-....-5.3..
| Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 – 6 | 7 | 8 | ||
0010 – 0025 | 0032 – 0160 | 0240 | 0320 – 1770 | 2200 – 2500 | 3000 | 3800 – 5880 | |
Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison blindée | |||||||
Fréquence PWM 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 50/100Dans les conditions suivantes, une longueur de liaison de 100 m est admissible : tension réseau : ≤ 400 V ; fréquence d'horloge : 4 kHz ; température ambiante : ≤ 35 °C ; aucun autre déclassement n'est admissible. 25 12.5 |
– 100 70 40 |
– 400 300 200 |
– 400 300 200 |
– 400 300 – |
400 300 200 – |
400 300 – – |
MCX91A-....-5.3.. | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 – 6 | 7 | 8 | ||
0010 – 0025 | 0032 – 0160 | 0240 | 0320 – 1770 | 2200 – 2500 | 3000 | 3800 – 5880 | |
Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison non blindée | |||||||
Fréquence PWM 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 100 50 25 |
– 200 140 80 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 – |
1200 900 600 – |
1200 900 – – |
MCX91A-....-2.3.. | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 | 5 – 6 | |
0017 – 0025 | 0032 – 0140 | 0213 – 1080 | 0290 – 0420 | 0570 – 1080 | |
Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison blindée | |||||
Fréquence PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50/100Dans les conditions suivantes, une longueur de liaison de 100 m est admissible : tension réseau : ≤ 400 V ; fréquence d'horloge : 4 kHz ; température ambiante : ≤ 35 °C ; aucun autre déclassement n'est admissible. 25 12.5 |
100 70 40 |
250 150 100 |
300 250 150 |
400 300 200 |
MCX91A.-....-2.3..
| Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 | 5 – 6 | |
0017 – 0025 | 0032 – 0140 | 0213 – 1080 | 0290 – 0420 | 0570 – 1080 | |
Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaisons non blindées | |||||
Fréquence PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 50 25 |
200 140 80 |
750 450 300 |
900 750 450 |
1200 900 600 |
MCX91A-....-2.1.. | Taille | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0017 – 0025 | 0034 – 0110 | |
Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison blindée | ||
Fréquence PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50 25 12.5 |
100 70 40 |
MCX91A-....-2.1.. | Taille | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0017 – 0025 | 0034 – 0110 | |
Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison non blindée | ||
Fréquence PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 50 25 |
200 140 80 |