Caractéristiques techniques
Filtre réseau | Unité | NF0055- | NF0120- | NF0220- | NF0420- | NF0910- | NF1800- | NF2700- | NF5400- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 | 17983789 | 17987504 | 17987865 | 18000576 | 29655331 |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 200 – 500 V
| |||||||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||||
Courant nominal IN | A | 5.5 | 12 | 22 | 42 | 91 | 180 | 270 | 540 |
Pertes nominales | W | 4 | 6 | 30 | 30 | 51.5 | 89 | 103 | En préparation |
Température ambiante ϑU | °C | 0 – 45 | |||||||
Déclassement pour température ambiante > 45 °C | – | -3 % IN par K jusqu'à 60 °C max. | |||||||
Contacts de raccordement | – | Bornes à ressort | Borne à visser | Boulon M12 | |||||
Section | mm2 | 6 max. | 2.5 – 16 | 16 – 50 | 16 – 120 | – | |||
Couple de serrage | Nm | – | 2 – 4 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 14 – 20
| |||
Contact de raccordement PE | – | Vis M4 | Vis M5 | Boulon M6 | Boulon M8 | Boulon M10 | Boulon M12 | ||
Couple de serrage PE | Nm | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 23 | 30 | ||
Indice de protection selon EN 60529 | – | IP20 | IP00 | ||||||
Masse | kg | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 5 | 9 | 13.2 | En préparation |