Información general

Unidad

MCX91A-....-503-4..

Modelo

3800

4700

5880

Tamaño

8

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

2939

3780

4983

Consumo de potencia 24 V

W

25

Supresión de interferencias

Supresión de interferencias integrada

Conexión PE

Perno M12

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off"

s

10

Masa

kg

148