Tiempo de respuesta en caso de violación de valor límite con respuesta en caso de fallo activa

El tiempo de respuesta describe el tiempo que transcurre desde la detección de la violación del valor límite hasta la activación del estado seguro (STO). Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Factor de cálculo

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

SOS

T_ENC_POS_Combined + T_Sys

SSx-r

T_ENC_VEL + T_Sys + 1 ms

SLS con respuesta parametrizada en caso de fallo:

  • STO

T_ENC_VEL + T_Sys + 1 ms

  • SS1-t

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno es = 0 (8706.15) + 1 ms

  • SS2-t

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulsoCon vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 t3 (8706.11) + 1 ms

  • SS2-r

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r retardo t2 (8706.9) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

SSR con respuesta parametrizada en caso de fallo:

  • STO

T_ENC_VEL + T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno es = 0 (8706.15)

  • SS2-t

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r retardo t2 (8706.9) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

SDI

T_ENC_POS + T_Sys + 1 ms

SLI

T_ENC_VEL + T_Sys

Para los sistemas en los que un encoder es responsable de la posición y un 2.° encoder de la velocidad, se aplica lo siguiente:

T_ENC_VEL_Combined + TENC_POS_Combined + T_Sys