Información general
Unidad | MCX91A-...-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0L | 3 | ||||
Modelo | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 63 | 83 | 120 | 147 | 236 |
Consumo de potencia 24 V | W | máximo 8.5 (depende de la variante de unidad) | 20 | |||
Supresión de interferencias | – | Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | ||||
Conexión PE | – | Tornillo M4 (con estribo de sujeción) | ||||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | 1/min | 1 | ||||
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | s | 10 | ||||
Masa | kg | 2.7 | 2.8 | 5.3 | ||