Montar la extensión de la chapa de apantallado CLH21A para el tamaño 0S y 0L
La extensión de la chapa de apantallado CLH21A (carril DIN en la chapa de apantallado estándar) sirve para montar otros bloques de bornas o módulos en la chapa de apantallado del variador. En la extensión de la chapa de apantallado CLH21A se puede fijar, por ejemplo, el rectificador de freno de SEW‑EURODRIVE o una borna de maniobra.

[1] | Extensión de la chapa de apantallado |
Proceda como se indica a continuación:
- Guíe la extensión de la chapa de apantallado [1] desde atrás hasta la chapa de apantallado.
- Apriete el tornillo de fijación [2].