Position
Der Positions-Istwert wird direkt aus den Geberinkrementen gebildet. Damit ergibt sich, bezogen auf eine Geberumdrehung, folgender Quantisierungsfehler für den Positions-Istwert, der in alle Positionsfunktionen eingeht:
- EI7C FS: 7.5 °
- EK8Z: 0.53 °
- EK9Z: 0.53 °
- AK8Z: 0.27 °
- EK0Z: 4.3 °
- AK0Z: 4.3 °