Prozesseingangsdaten
Byte | Bit | Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | STO | 0 | STO ist nicht aktiv. Die sichere Abschaltung ist nicht aktiv. |
1 | STO meldet Status "STO aktiv". Alle auf STO parametrierten Ausgänge sind abgeschaltet. | |||
1 | Diagnose Antriebssicherheitsfunktionen | 0 | Keine Sicherheits-Teilfunktion hat eine Grenzwertüberschreitung festgestellt. | |
1 | Mindestens eine angewählte Sicherheits-Teilfunktion hat eine Grenzwertüberschreitung festgestellt oder kann als Folgefehler keine Grenzwertüberwachung durchführen. | |||
2 | Reserve | |||
3 | Eingangsdaten gültig | 0 | Mindestens einer der F-DI-Prozesswerte sendet einen Ersatzwert. | |
1 | Alle Prozesswerte der F-DI enthalten aktuelle Werte. | |||
4 | Muting | 0 | Die Funktion Muting Geberfehler ist nicht aktiv oder es ist ein Fehler aufgetreten. | |
1 | Die Funktion Muting Geberfehler ist aktiv. | |||
5 | Testmodus aktiv | 0 | Testmodus der Sicherheits-Teilfunktionen ist nicht aktiv. | |
1 | Testmodus der Sicherheits-Teilfunktionen ist aktiv. | |||
6 | Warnung | 0 | Die Sicherheitsoption ist im fehlerfreien Betrieb. | |
1 | Mindestens eine Warnung in der Sicherheitsoption ist aktiv. | |||
7 | Fehlerstatus | 0 | Die Sicherheitsoption ist im fehlerfreien Betrieb. | |
1 | Mindestens ein Fehler in der Sicherheitsoption vorhanden. | |||
1 | 0 | F-DI00 | 0 | Prozesswert F‑DI00: "low" oder Fehler. |
1 | Prozesswert F‑DI00: "high". | |||
1 | F-DI01 | 0 | Prozesswert F‑DI01: "low" oder Fehler. | |
1 | Prozesswert F‑DI01: "high". | |||
2 | F-DI02 | 0 | Prozesswert F‑DI02: "low" oder Fehler. | |
1 | Prozesswert F‑DI02: "high". | |||
3 | F-DI03 | 0 | Prozesswert F‑DI03: "low" oder Fehler. | |
1 | Prozesswert F‑DI03: "high". | |||
4 | Reserve |
|
| |
5 | Reserve |
|
| |
6 | Reserve |
|
| |
7 | Nicht abgenommen | 0 | Gerät abgenommen. | |
1 | Gerät nicht abgenommen. | |||
2 | 0 | SOS | 0 | SOS nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. |
1 | SOS ist aktiv. | |||
1 | EDM | 0 | Fehler auf mindestens einem der EDM-Funktion zugeordneten Ausgänge erkannt. | |
1 | Kein Fehler erkannt. | |||
2 | SSx1 | 0 | SSx1 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SSx1 ist aktiv. | |||
3 | SSx2 | 0 | SSx2 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SSx2 ist aktiv. | |||
4 | SDI1 | 0 | SDI1 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SDI1ist aktiv. | |||
5 | SDI2 | 0 | SDI2 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SDI2 ist aktiv. | |||
6 | SLI1 | 0 | SLI1 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SLI1 ist aktiv. | |||
7 | SLI2 | 0 | SLI2 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SLI2 ist aktiv. | |||
3 | 0 | SLS1 | 0 | SLS1 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. |
1 | SLS1 ist aktiv. | |||
1 | SLS2 | 0 | SLS2 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SLS2 ist aktiv. | |||
2 | SLS3 | 0 | SLS3 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SLS3 ist aktiv. | |||
3 | SLS4 | 0 | SLS4 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SLS4 ist aktiv. | |||
4 | SSR1 | 0 | SSR1 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SSR1 ist aktiv. | |||
5 | SSR2 | 0 | SSR2 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SSR2 ist aktiv. | |||
6 | Reserve |
|
| |
7 | Reserve |
|
| |
4 | 0 | SLA1 | 0 | SLA1 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. |
1 | SLA1 ist aktiv. | |||
1 | SLA2 | 0 | SLA2 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SLA2 ist aktiv. | |||
2 | SSM1 | 0 | SSM1 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SSM1 ist aktiv. | |||
3 | SSM2 | 0 | SSM2 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SSM2 ist aktiv. | |||
4 | SSM3 | 0 | SSM3 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SSM3 ist aktiv. | |||
5 | SSM4 | 0 | SSM4 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler. | |
1 | SSM4 ist aktiv. | |||
6 | Reserve |
|
| |
7 | Reserve |
|
| |
5 | 0 | Reserve |
|
|
1 | Reserve |
|
| |
2 | Reserve |
|
| |
3 | Reserve |
|
| |
4 | Reserve |
|
| |
5 | Reserve |
|
| |
6 | Qualifier Istwertprozess 1 | 0 | Prozesswert 1 nicht gültig oder nicht verwendet | |
1 | Prozesswert 1 gültig | |||
7 | Qualifier Istwertprozess 2 | 0 | Prozesswert 2 nicht gültig oder nicht verwendet | |
1 | Prozesswert 2 gültig |