Übersicht
Die Schnittstelle MOVILINK® DDI benötigt für die Datenübertragung zwischen Motor und Umrichter ein Koaxialkabel. Je nach erforderlichem Querschnitt der Motorleitungen wird das Koaxialkabel in einem Hybridkabel (bis 10 mm2) oder in getrennten Leitungen (> 10 mm2) ausgeführt.
Das Koaxialkabel benötigt einen FAKRA-Stecker auf Umrichter- und Motorseite. SEW‑EURODRIVE bietet konfektionierte Kabel mit bereits angebrachten Steckern. Zusätzlich wird Rohkabel auf Rolle angeboten, hier müssen die Stecker kundenseitig angebracht werden. Die Konfektionierung der FAKRA-Stecker kann mithilfe des Werkzeug-Sets "MOVILINK® DDI Tool Set 1" erfolgen.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "Automatisierungsbaukasten MOVI-C® – Digitale Motorintegration".
Einkabeltechnik bis 10 mm2
Konfektionierte Hybridkabel für Motoren mit MOVILINK® DDI-Schnittstelle sind wie folgt aufgebaut:
- 1 Ader für den Schutzleiteranschluss PE
- 3 Adern für die Ansteuerung des Motors
- 4 Adern für die Ansteuerung der Bremse
- 1 Koaxialkabel für MOVILINK® DDI
Mit diesem universellen Hybridkabel können alle Varianten der Bremse angesteuert werden.
Mehrkabeltechnik größer 10 mm2
Bei Querschnitten größer 10 mm2 wird die Koaxialleitung separat in einem Kabel verlegt. Einzelne Koaxialkabel sind konfektioniert erhältlich.
Es sind 6 Steckstellen verfügbar.
Der motorseitige Koaxialkabelanschluss erfolgt immer über einen Steckverbinder M23.
Anzahl der Steckstellen
Die Koaxialtechnik von MOVILINK® DDI erlaubt mehrere Steckstellen. Es sind bis zu 4 Steckstellen realisierbar, wobei lediglich Steckstellen mit einem M23- oder M40-Steckverbinder zählen. Die Steckstellen des FAKRA-Steckers innerhalb des Motors im Klemmenkasten, am Gebermodul oder am Umrichter selbst zählen nicht.
Beispiele zur Zählweise der Steckstellen:
- Kabel von MOVIDRIVE® zu DRN-Motor mit KD1 (M23-Stecker): 1 Steckstelle
- Kabel von MOVIMOT® flexible mit M23 zu DRN-Motor mit KD1 (M23-Stecker): 2 Steckstellen
- Kabel von MOVIDRIVE® zu DRN-Motor mit KD1 (M23-Stecker) verbunden mit einem Verlängerungskabel M23 auf M23: 2 Steckstellen
- Kabel von MOVIMOT® flexible mit M23 zu DRN-Motor mit KD1 (M23-Stecker) verbunden mit einem Verlängerungskabel M23 auf M23: 3 Steckstellen
- Kabel von MOVIDRIVE® zu DRN.. mit KD (Kabelverschraubung hybrid ohne Stecker): 0 Steckstellen
Verriegelung der Stecker
MOVILINK® DDI-Kabel mit Steckern werden standardmäßig mit schnellverriegelbaren SpeedTec-Steckern ausgeliefert. Beachten Sie, dass diese Verriegelung vollständig geschlossen sein muss, um eine störungsfreie Signalübertragung über MOVILINK® DDI zu erreichen.
- Hybridkabel mit Stecker auf Motorseite, mit offenem Ende auf Umrichterseite
- Hybridkabel mit offenem Ende auf Motorseite, mit offenem Ende auf Umrichterseite
- Adaption des FAKRA-Steckverbinders
- Koaxial-Signalkabel mit Stecker oder offenem Ende auf Motorseite, mit offenen Ende auf Umrichterseite
- Kabeltabellen



