Muting sichere Prozessausgangsdaten (Muting F-PA)

WARNUNG

Durch die aktive Funktion "Muting F‑PA" werden die Sicherheits-Teilfunktionen deaktiviert. Dadurch kann es zum sofortigen Anlauf der Anlage kommen.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Vor der Aktivierung der Funktion "Muting F‑PA" müssen vom Anwender organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Maschine getroffen werden.

Die Funktion "Muting sichere Prozessausgangsdaten" wird durch eine 0 → 1‑Flanke an einem sicheren Digitaleingang F‑DI oder durch Starten des Notbetriebs mit dem Handbediengerät aktiviert. Die aktivierte Funktion "Muting F-PA" wird an der LED F‑ERR durch schnelles gelbes Blinken signalisiert. Die Funktion "Muting F‑PA" hat folgende Auswirkungen:

  • Das Öffnen des internen sicheren Digitalausgangs F‑DO_STO wird wegen der Ersatzwerte der F‑PA-Daten unterbunden.
  • Die Fehlerreaktionen aller Sicherheits-Teilfunktionen werden unterbunden.
  • Die Aktivierung der Sicherheits-Teilfunktion STO ist weiterhin über einen sicheren Digitaleingang F‑DI uneingeschränkt möglich.

Die Funktion "Muting F‑PA" wird in folgenden Fällen automatisch beendet:

  • Ein weiterer Fehler (z. B. Eingangsfehler) steht an oder wird erkannt.
  • Ein Fehler wird quittiert.
  • 1 bis 60 Minuten nach Aktivierung über F-DI oder Handbediengerät. Diese Zeit wird über den Parameter Maximale Muting-Zeit eingestellt.
  • 5 Minuten nach Aktivierung über den Notbetrieb
  • Verbindungsunterbrechung zum Handbediengerät, falls die Funktion "Muting F-PA" über das Handbediengerät aktiviert wurde.

Nach einem automatischen Deaktivieren der Funktion "Muting F‑PA" müssen vor einer erneuten Aktivierung alle Quellen die Aktivierung zurücknehmen.

Jedes Beenden der Funktion "Muting F-PA" aktiviert die Anlaufsperre.

Ein erneutes Starten der Funktion "Muting F-PA" ist trotz aktiver Anlaufsperre möglich. Die Anlaufsperre wird durch eine aktive Funktion "Muting F-PA" aufgehoben. Die Fehlermeldung E-46.50 (Warnung Sicherheitsoption) am Gerät bleibt bestehen.