Baugröße 8

A

Ansicht von oben

[1]

X5: 24-V-Versorgungsspannung

[2]

X1: Anschluss Netz und +UZ, -UZ: Anschluss Zwischenkreis vor Zwischenkreisdrossel

[3]

+UZ*, -UZ*: Anschluss Zwischenkreis nach Zwischenkreisdrossel

[4]

X6: Anschluss sichere Abschaltung (STO)

 

 

B

Ansicht von vorn

[5]

4 × PE-Anschluss Gehäuse

[6]

X33: Schnittstelle für CDM11A oder CBG01A

[7]

Produktlabel mit QR-Code

[8]

S1/S2: EtherCAT®-ID-Schalter

[9]

Status-LEDs

[10]

Speichermodul

[11]

X23: Analogeingänge oder Analogausgänge

[12]

X20: Digitaleingänge oder Digitalausgänge

[13]

X22: potenzialfreier Relaiskontakt

[14]

Schirmblech Signal- und Steuerleitungen

[15]

Schirmblech MOVILINK® DDI

[16]

X60: sichere Digitaleingänge oder Digitalausgänge

[17]

S4: Umschaltung Analogeingang mA/V

[18]

X30/X41 OUT: Feldbus

[19]

X30/X40 IN: Feldbus

 

 

C

Ansicht von unten

[20]

X18: Anschluss FS-Geber

[21]

X16: Anschluss MOVILINK® DDI

[22]

Anschluss Bremswiderstand

[23]

X2: Anschluss Motor

[24]

X10: Bremsenansteuerung und Temperaturüberwachung Motor

[25]

EMC-Kontaktschraube auf der rechten Seite des Umrichters