Beschreibung
Eine Netzdrossel ND.. kann optional verwendet werden:
- zur Unterstützung des Überspannungsschutzes
- zur Glättung des Netzstroms, Verminderung von Oberschwingungen
- zum Schutz bei verzerrter Netzspannung
- zur Begrenzung des Ladestroms bei mehreren eingangsseitig parallel geschalteten Umrichtern und einem gemeinsamen Netzschütz (Nennstrom der Netzdrossel = Summe der Umrichterströme)
Schalten Sie eine Netzdrossel zur Begrenzung des Einschaltstroms vor:
- bei 5 oder mehr 3-phasigen Geräten
- bei 2 oder mehr 1-phasigen Geräten
- bei jedem Umrichter MCX91A-0110-2E1-4..
Der Einsatz einer Netzdrossel pro Umrichter ist beim MCX91A-0110-2E1-4-.. vorgeschrieben.
Die Baugrößen 7 und 8 verfügen über eine integrierte Netzdrossel. Eine zusätzliche Netzdrossel ist nur bei einer Zwischenkreiskoppelung von mehreren Geräten erforderlich, siehe Handbuch MOVI-C® Zwischenkreisverbindung.