安全型数字量输入端 (F-DI..)
安全型数字量输入端 (F-DI.) 与X60端子连接。下面的章节将对允许使用的连接方法进行说明。
- 在安全型数字量输入端 (F-DIx) 上接通或锁定具备有效循环功能的传感器电源F-SSx的传感器。循环功能的时间特性不得受传感器影响。
- 在持续时间< 1 ms的输入信号上独立生成测试脉冲(接通或关断脉冲)的电子传感器或评估设备。
- 在F-DIx规格范围内可生成直流输入信号的任意信号源。
注意章节“电气安装” > “安全数字量输入端 (F-DI.) 连接示例”中的接线图。根据传感器类型,可选的连接方法有限。另请注意对外部传感器和执行器的要求一章的规定以及一般安装规定。
可以通过可设定参数的输入滤波器滤出可能的触点波动和干扰。短于所设置滤波时间的波动过程和干扰将从信号中移除。
不使用的输入端不必接通。打开的输入端总是作为“0”信号处理。安全型数字量输入端的安全状态是相关过程值的“逻辑0”输出。
安全选件MOVISAFE® CS..A按以下方式评估安全型数字量输入端。
单通道连接方式(常闭触点):
F-DI.输入端子逻辑电平 | F-DI.过程值 |
|---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
双通道等效连接方式(常闭触点/常闭触点):
F-DI.输入端子 | F-DI.输入端子 | F-DI.过程值 |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
双通道非等效连接方式(常闭触点/常开触点):
F-DI.输入端子 | F-DI.输入端子 | F-DI.过程值 |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
成对评估时,2个安全型数字量输入端F-DI.组成一个输入端对,作用于一个共同的过程值。
根据下表进行分配。
输入端子 | 输入端对 | 所分配的过程值 |
|---|---|---|
F-DI0 | F-DI0/1
| F-DI0
|
F-DI1 | ||
F-DI2 | F-DI2/3
| F-DI2
|
F-DI3 |
在安全选件MOVISAFE® CS..A内,安全型数字量输入端的信号处理以双通道方式进行。因此,安全型数字量输入端适用于符合EN 61508标准SIL 3或以下等级和EN ISO 13849-1标准性能水平e的应用。需要从外部连接的下列传感器及其接线必须符合相应的安全等级要求。
更多的信息