Funções do componente de segurança sem avaliação do encoder

 

Valores característicos

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

classe de segurança testada/normas básicas testadas

SIL 3

PL e

Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD)

4.5 × 10-9 1/h

Mission Time/vida útil

20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos.

Intervalo de teste de verificação

20 anos

–

Estado seguro

Valor "0" para todos os valores de processo seguros F-DO (saída desligada)

Função do componente de segurança

  • STO, SS1-t, SBC
  • Entradas/saídas digitais seguras
  • Comunicação segura

INFORMAÇÃO

Na instalação de um polo das entradas/saídas digitais seguras, o nível de integridade de segurança executável de acordo com a norma EN 62061/EN 61800-5-2 é reduzido para SIL 2 ou o nível de desempenho de acordo com a norma EN ISO 13849-1 a PL d. Considerar também as instruções de instalação.
Ao usar as saídas F-DO0x na variante do circuito de comutação P de um canal, o valor PFH aumenta para 5.3 × 10−9 1/h.