Dados técnicos
INFORMAÇÃO

A placa fieldbus pode ser usada somente com a variante de unidade MDX9.A-....-503-4-L00.
Placa fieldbus POWERLINK CFL21A | |
|---|---|
Código | 28281039 |
Consumo de potência | 2 W |
Identificação automática da taxa de transmissão | sim, full duplex |
Taxa de transmissão suportada | 100 MBaud |
Tecnologia de conexão | 2 × RJ45 |
Nome do arquivo XDD | SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE.xdd |
Perfis de aplicação | CiA402 |
Identificação do fabricante | 59hex |
Device Family | MOVI-C |
Protocolos de aplicação | POWERLINK, SEW-Application-Services |
Tipos de cabos permitidos | A partir da categoria 5, classe D conforme IEC 11801 |
Números de portas usados | Visão geral da porta, consultar o Online Support |
Comprimento máx. do cabo | 100 m |