X17: Encoder EnDat 2.1

Borne

Contato

Função

X17:1

cosseno +

Trilha de sinal Cosseno+

X17:2

seno+

Trilha de sinal Seno+

X17:3

Pulso+

Sinal de pulso+

X17:4

DATA+

Cabo de dados+

X17:5

reservado

–

X17:6

Sensor de temperatura-

Potencial de referência do
sensor de temperatura TF/TH/KTY-/PK

X17:7

reservado

–

X17:8

GND

Potencial de referência da fonte de alimentação para encoder

X17:9

cosseno-

Trilha de sinal Cosseno-

X17:10

seno-

Trilha de sinal Seno-

X17:11

Pulso-

Sinal de pulso-

X17:12

DATA-

Cabo de dados-

X17:13

US24VG

Fonte de alimentação para encoder 24 V

X17:14

Sensor de temperatura+

Sensor de temperatura TF/TH/KTY+/PK

X17:15

US12VG

Fonte de alimentação para encoder 12 V