Resumen del sistema
La siguiente figura muestra una estructura de sistema muy simplificada de un sistema de freno seguro con un freno [A] y dos frenos [B], así como una prueba de freno integrada.
[A] | [B] |
|---|---|
|
|
MOVIDRIVE® | Variador de frecuencia MOVIDRIVE® modular/system/technology |
F-PLC | Control de seguridad de nivel superior |
CS.A | Opción de seguridad MOVISAFE® CS..A |
[1] | Comunicación segura |
[2] | Motor |
[3] | Freno(s) |
[4] | Encoder montado en el motor |
SBM1/2 | Módulo de freno seguro SBM |
UZ | Tensión de circuito intermedio |
SBC, SBC 1/2 | Señal(es) de control para el control seguro del (de los) freno(s) y para el control del (de los) freno(s) durante una prueba de freno activa |
F-DO.. | Salida binaria segura |