Datos de entrada de proceso

Byte

Bit

Nombre

Valor

Descripción

0

0

STO

0

STO no está activa. La desconexión segura del accionamiento no está activa.

1

STO indica el estado "STO activa". Todas las salidas parametrizadas STO están desconectadas.

1

Reserva

 

 

2

Reserva

 

 

3

 

Datos de entrada válidos

 

0

Al menos uno de los valores de proceso F-DI envía un valor de sustitución.

1

Todos los valores de proceso F-DI contienen valores actuales.

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Aviso

0

La opción de seguridad se encuentra en funcionamiento sin fallos.

1

Al menos un aviso en la opción de seguridad está activo.

7

Estado de fallo

0

La opción de seguridad se encuentra en funcionamiento sin fallos.

1

Al menos un fallo en la opción de seguridad está activo.

1

 

0

F-DI00

0

Valor de proceso F-DI00: "low" o fallo.

1

Valor de proceso F-DI00: "high".

1

F-DI01

0

Valor de proceso F-DI01: "low" o fallo.

1

Valor de proceso F-DI01: "high".

2

F-DI02

0

Valor de proceso F-DI02: "low" o fallo.

1

Valor de proceso F-DI02: "high".

3

F-DI03

0

Valor de proceso F-DI03: "low" o fallo.

1

Valor de proceso F-DI03: "high".

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

No aceptada

0

Unidad aceptada.

1

Unidad no aceptada.

2

0

Reserva

 

 

1

EDM

0

Fallo detectado en al menos una de las salidas asignadas a la función EDM.

1

Ningún fallo detectado.

2

SSx1

0

SSx1 no está activo o violación del valor límite/fallo.

1

SSx1 está activo.

3

SSx2

0

SSx2 no está activo o violación del valor límite/fallo.

1

SSx2 está activo.

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

Reserva

 

 

3

0

Reserva

 

 

1

Reserva

 

 

2

Reserva

 

 

3

Reserva

 

 

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

Reserva