Datos de salida de proceso

Byte

Bit

Nombre

Valor

Descripción

0

0

STO

0

Activar STO.

1

Desactivar STO.

1

SLI Habilitación de incremento

0

Bloqueo del movimiento por pasos.

1

Habilitación de un paso.

En el caso del flanco 0 → 1, el valor de posición actual se guarda como valor de referencia.

2

SBT clearance

0

Selección de prueba de freno bloqueada.

1

Selección de prueba de freno posible.

3

Reserva

 

 

4

Muting

0

Desactivar Muting fallo de encoder.

1

Activar Muting fallo de encoder.

5

Modo de prueba activo

0

Desactivar modo de prueba.

1

Activar modo de prueba.

6

Desbloqueo F-DI

0

Sin confirmación.

 

1

Confirmación del F-DI bloqueado (flanco 0 → 1).

7

Confirmación del fallo

0

Sin confirmación.

1

Confirmación del fallo (flanco 0 → 1).

1

0

F-DO00

0

Desconectar salida F-DO00 (abrir).

1

Conectar salida F-DO00 (cerrar).

1

F-DO01

0

Desconectar salida F-DO01 (abrir).

1

Conectar salida F-DO01 (cerrar).

2

Reserva

 

 

3

Reserva

 

 

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

Reserva

2

0

SOS

0

Activar SOS.

1

Desactivar SOS.

1

Reserva

2

SSx1

0

Activar SSx1.

1

Desactivar SSx1.

3

SSx2

0

Activar SSx2.

1

Desactivar SSx2.

4

SDI1

0

Activar SDI1.

1

Desactivar SDI1.

5

SDI2

0

Activar SDI2.

1

Desactivar SDI2.

6

SLI1

0

Activar SLI1.

1

Desactivar SLI1.

7

SLI2

0

Activar SLI2.

1

Desactivar SLI2.

3

0

SLS1

0

Activar SLS1.

1

Desactivar SLS1.

1

SLS2

0

Activar SLS2.

1

Desactivar SLS2.

2

SLS3

0

Activar SLS3.

1

Desactivar SLS3.

3

SLS4

0

Activar SLS4.

1

Desactivar SLS4.

4

SSR1

0

Activar SSR1.

1

Desactivar SSR1.

5

SSR2

0

Activar SSR2.

1

Desactivar SSR2.

6

Reserva

 

 

7

Reserva

 

 

4

0

SLA1

0

Activar SLA1.

1

Desactivar SLA1.

1

SLA2

0

Activar SLA2.

1

Desactivar SLA2.

2

Reserva

 

 

3

Reserva

 

 

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

Reserva