Salidas analógicas CIO21A

Especificación

Número

2

Protección de cortocircuito

Sí

Tipo de salida

Salida analógica de tensión AOV2/AOV3
Salida analógica de corriente AOC2/AOC3

Salida de tensión

Rango de valores: -10 – +10 V, máx. 10 mA
Resolución: 12 bit
Tolerancia: ± 5 %
Resistencia de carga: ≥1 kΩ
Carga capacitiva: ≤ 300 nF
Carga inductiva: ≤ 500 μH
Estado de reset: 0 V

Salida de corriente

Rango de valores: 0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Resolución: 11 bit
Tolerancia: ± 3 %
Resistencia de carga: 500 kΩ
Carga capacitiva: ≤ 300 nF
Carga inductiva: ninguna
Estado de reset: 0 mA