X21: Salidas binarias

Si se conectan cargas inductivas a las salida binarias, hay que utilizar un elemento protector externo (diodo libre).

Especificación

Número

4

Versión

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Duración del ciclo

1 ms

Tiempo de respuesta

175 ms más la duración del ciclo

Corriente máxima de salida

50 mA

Protección de cortocircuito

Sí

X21:2 – X21:5

DO00 – DO03: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros

Contactos de conexión

Conector enchufable

Longitud máxima del cable

30 m