Resumen de las opciones de seguridad
La función parcial de seguridad STO está siempre disponible en la unidad y puede ampliarse con las siguientes 5 opciones de seguridad.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSB21A
- 4 entradas binarias seguras de un canal o 2 entradas binarias seguras de 2 canales
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSB21A están disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSB31A
- 4 entradas binarias seguras de un canal o 2 entradas binarias seguras de 2 canales
- 2 salidas binarias seguras de 2 canales
- 2.° zócalo de encoder (sin uso para seguridad funcional)
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSB31A están disponibles las funciones parciales de seguridad SBC, STO y SS1-t. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras. También se puede conectar un encoder externo, que es evaluado por el variador.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSS21A
- 4 entradas binarias seguras de un canal o 2 entradas binarias seguras de 2 canales
- 2 salidas binarias seguras de 2 canales
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSS21A están disponibles las funciones parciales de seguridad SBC, STO y SS1-t. Cuando se utiliza un encoder de seguridad de SEW‑EURODRIVE, están disponibles las funciones parciales de seguridad SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI y SDI, así como el diagnóstico de frenos SBT, para la vigilancia de movimiento. Los encoders con MOVILINK® DDI (sin FS) no son evaluados por la opción de seguridad. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSS31A
- 4 entradas binarias seguras de un canal o 2 entradas binarias seguras de 2 canales
- 2 salidas binarias seguras de 2 canales
- 2.° zócalo de encoder (sin uso para seguridad funcional)
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSS31A están disponibles las funciones parciales de seguridad SBC, STO y SS1-t. Cuando se utiliza un encoder de seguridad de SEW‑EURODRIVE, están disponibles las funciones parciales de seguridad SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI y SDI, así como el diagnóstico de frenos SBT, para la vigilancia de movimiento. Los encoders con MOVILINK® DDI (sin FS) no son evaluados por la opción de seguridad. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras. También se puede conectar un encoder externo, que es evaluado por el variador.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSA31A
- 4 entradas seguras de un canal o 2 entradas seguras de 2 canales
- 2 salidas seguras de 2 canales
- 2.° zócalo de encoder (para el uso para seguridad funcional)
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSA31A están disponibles las funciones parciales de seguridad SBC, STO y SS1-t. Cuando se utiliza un sistema de encoder seguro, están disponibles las funciones parciales de seguridad SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI, SDI, SCA y SLP, así como el diagnóstico de frenos SBT, para la vigilancia de movimiento y posición. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras. También se pueden conectar hasta 2 encoders externos, que son evaluados por el variador y la opción de seguridad además del encoder del motor.
- Los encoders con MOVILINK® DDI (sin FS) no son soportados por la opción de seguridad CSA31A y no se pueden utilizar en un sistema de encoder seguro (concepto de 2 encoders).
La tecnología de seguridad de la unidad descrita (función parcial de seguridad STO y opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A) se ha desarrollado y comprobado según los siguientes requisitos para la seguridad:
- SIL 3 según EN 61800-5-2, EN 61508
- PL e según EN ISO 13849‑1
- La unidad con la función parcial de seguridad STO integrada es adecuada para aplicaciones según EN 81-20, capítulo 5.9.2.5.4, sección d) y capítulo 5.9.3.4.2, sección d). La función parcial de seguridad STO cumple el requisito SIL 3/HFT=1 conforme a IEC 61800‑5‑2/61508 y PL e/cat. 3 según EN ISO 13849.
Para este fin ha sido efectuada una certificación por TÜV Rheinland. Puede solicitar una copia del certificado TÜV a SEW‑EURODRIVE.