Cable de extensión del motor ../SM..

 

 

Lado del motor

Lado del variador

Instalación fija

Instalación del portacables

Tipo de cable

Tipo de conector/
Tamaño

Sección del cable

Tipo de conector/
Tamaño

Ref. de pieza

Cable de extensión de motor

SM1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2

SM1 / M23

SpeedTec

–

28125142

4 × 2.5 mm2

–

28125150

4 × 4 mm2

–

28125169

SMB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2

SMB / M40

SpeedTec

–

28125177

4 × 10 mm2

–

28125185

4 × 16 mm2

–

28125193