Leyenda de abreviaturas

En la siguiente tabla encontrará las abreviaturas y siglas utilizadas en la documentación con su unidad y su significado.

Abreviatura

Unidad

Significado

ASM

–

Motor asíncrono

TAM..

–

Tamaño del variador

C

μF

Capacidad

fmáx

Hz

Frecuencia de salida máxima

fmáx

Hz

Frecuencia de entrada máxima (entrada de encoder)

fred

Hz

Frecuencia de red

fPWM

kHz

Frecuencia de la modulación por ancho de pulsos

h

m

Altitud de la instalación

HF

–

Alta frecuencia

IF

A

Corriente de disparo (resistencia de frenado)

Imáx

A

Corriente máxima del circuito intermedio (dato en la placa de características)

Imáx

A

Corriente de salida máxima (interfaz de encoder)

Ipeak

A

Corriente de pico de salida (interfaz de encoder)

IA_máx

A

Corriente máxima de salida

IApl

A

Corriente total de la aplicación

Icont

A

Corriente continua de salida

IN

A

Corriente nominal de salida/corriente nominal (filtro, reactancia)

IRed

A

Corriente nominal de red

ICI_nom

A

Corriente nominal de circuito intermedio

LN

mH

Inductancia

LSPM

–

Line Start Permanent Magnet

sobre el nivel del mar

m

Nivel cero de altitud, sistema de referencia para altitudes sobre el nivel del mar

Pef

kW

Potencia efectiva (resistencia de frenado)

Pmáx

kW

Potencia máxima (resistencia de frenado)

Pmot

kW

Potencia del motor asíncrono

PN

kW

Potencia nominal del motor (potencia nominal)

PV

W

Pérdida de potencia

PWM

–

Modulación por ancho de pulsos

RRF

Ω

Valor de la resistencia de frenado

RRF_mín

Ω

Valor mínimo de la resistencia de frenado

Ri

Ω

Resistencia de entrada

SN

kVA

Potencia aparente de salida

SM

–

Motor síncrono

UA

V

Tensión de salida del variador

UBR

V

Tensión de alimentación del freno

UFall

V

Caída de tensión

UN

V

Tensión nominal de red (filtro, reactancia)

URed

V

Tensión de alimentación

UCI_nom

V

Tensión nominal del circuito intermedio

UZK

V

Tensión de circuito intermedio

Uout

V

24 V CC para la alimentación de STO_P1 y STO_P2

US

V

Tensión de alimentación del encoder

US12VG

V

Tensión de alimentación de 12 V CC del encoder

US24VG

V

Tensión de alimentación de 24 V CC del encoder

VI24

V

Tensión de alimentación para electrónica y freno

ϑU

°C

Temperatura ambiente

+ES

–

... con bloqueo de la etapa de salida