LED "MS"

LED

Bedeutung

Maßnahme

–

Aus

Die Netzversorgung oder DC-24-V-Versorgung fehlt.

  • Prüfen Sie die Spannungsversorgung.

Grün

Blinkt

Das Gerät ist noch nicht konfiguriert.

  • Konfigurieren Sie das Gerät.
  • Prüfen Sie die DHCP-Serververbindung (nur bei aktiviertem DHCP und anhaltendem Zustand).

Grün

Leuchtet

Das Gerät ist OK.

–

Rot

Blinkt

Am Gerät ist ein behebbarer Fehler aufgetreten.

  • Prüfen Sie, ob ein weiteres Gerät mit gleicher IP-Adresse im Netzwerk vorhanden ist.
  • Ändern Sie die IP-Adresse des Geräts.
  • Prüfen Sie die DHCP-Einstellungen zur IP-Adressvergabe des DHCP-Servers (nur bei Verwendung eines DHCP-Servers).

Rot

Leuchtet

Am Gerät ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.

  • Schalten Sie das Gerät erneut ein.
  • Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
  • Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers tauschen Sie das Gerät oder kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE.

Rot/Grün

Blinkt

Das Gerät führt einen LED-Test durch.

Dieser Zustand darf nur während des Hochlaufs kurzzeitig aktiv sein.

–

Das Gerät wartet auf eine Target Unit Network ID (TUNID).

Weisen Sie dem Gerät eine Target Unit Network ID (TUNID) zu.

Die Parametrierung des Geräts ist erforderlich.

Prüfen Sie die Parametrierung der Sicherheitsoption CSB51A/CSL51A.