CSS21A/CSS31A配置文件类型“系统”
对于配置文件类型“系统”,除了配置文件类型“技术”中所述的位以外,还可以传输16位和32位的值。为了使用过程数据,需要使用安全编码器。
过程值2(32位)
- 速度(用户单位)
- 转速系统单位
速度值和转速值将作为32位值进行处理。
速度值还包含已完成参数设定的小数位。速度,带小数点后两位,例如v = 1234.56 mm/s。内部数值为123456。这意味着高位字为“1”,低位字为“57920”。
转速值以系统单位显示。数值以1E-4 min−1为单位显示。
所设置过程值(“过程值1”和“过程值2”)的有效性通过“实际过程值1限定符”或“实际过程值2限定符”位来表示。
如果“实际过程值”已设置为“未使用”,则“限定符”位始终为“0”。