控制制动器

制动器通过变频器上的端子X10制动输出端DB0/DB00或通过所分配的安全型数字量输出端F-DOx(如果有)进行控制。不允许通过其他电子设备或控制器进行控制。

数字量输出端(DB0;DB00)是一种可运行带保护电路的继电器的输出端,保护电路的控制电压为24 V DC,最大电流为150 mA,功率为3.6 W。

因此,可通过DC 24 V线圈电压或SEW-EURODRIVE制动整流块直接控制电源接触器。电源接触器用于接通制动器。

安全性数字量输出端的技术数据,请参见功能安全相关的项目设计一章。

不允许通过(DB0;DB00;F-DOx)直接开关制动器。