Subfunção de segurança STO
A tabela seguinte mostra os dados técnicos da subfunção de segurança STO.
As entradas digitais seguras F_STO_P1 e F_STO_P2 correspondem ao tipo 3 conforme IEC 61131‑2.
O potencial de referência para F_STO_P1 e F_STO_P2 é STO_M (contatar no borne X6:2).
| Borne | Dados técnicos | |||
|---|---|---|---|---|---|
Contato de segurança STO (parada segura ativa) | X6 | – | |||
Dados elétricos das entradas digitais seguras F_STO_P1, F_STO_P2 |
| mínimo | típico | máximo | |
Faixa da tensão de entrada | X6:1 e X6:3 | -3 VCC | 24 VCC | 30 VCC | |
Capacidade de entrada em relação a STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Capacidade de entrada para GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Consumo de potência em 24 VCC: | F_STO_P1 |
| – | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
TotalCada unidade de acionamento necessita sempre de um consumo de potência de 300 mW. |
| – | 300 mW | 400 mW | |
Tensão de entrada para o estado LIGADO (STO) |
| 11 VCC | – | – | |
Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO) |
| – | – | 5 VCC | |
Corrente de fuga admissível do controlador de segurança externo |
| – | – | 1 mA | |
Aumento mínimo de tensão |
| 1 V/ms | |||
Contatos de conexão |
| Conector - 1 condutor: 0.25 – 1.5 mm2 - 2 condutores: 0.25 – 0.5 mm2 (terminal para cabos Twin) | |||
Comprimento máximo do cabo |
| 30 m | |||