Informações gerais
O processamento do sinal das saídas digitais seguras no opcional de segurança MOVISAFE® CS..A ocorre em dois canais. As saídas digitais seguras podem alcançar SIL 3 de acordo com a norma EN 61508 e nível de desempenho e de acordo com a norma EN ISO 13849-1. Os atuadores externos a serem conectados assim como sua instalação de cabos devem cumprir as respectivas classes de segurança necessárias.
Os atuadores podem ser conectados às saídas digitais seguras F-DO00 e F-DO01 (exceto no MOVISAFE® CSB21A) com comutação PM de dois polos, comutação PP de dois polos ou comutação P de um polo.
As seguintes funções podem ser atribuídas às saídas digitais seguras:
- Apenas F-PA
- A saída digital segura F-DO é controlada através dos dados do processo seguros. Se nenhum dado do processo seguro foi ativado, a saída digital segura está aberta (lógico "0").
- STO
- F-DO se comporta como F-DO_STO. O controle por meio de dados do processo seguros não é possível.
- SBC
- As saídas digitais seguras assumem a função do sistema de controle do freio DB0 quando a função SBC é atribuída. Isso significa que as saídas digitais seguras são comutadas simultaneamente com a saída do freio DB00. O atraso na aplicação do freio parametrizado no conjunto de acionamento é considerado. Isto significa que a saída do freio DB00 não precisa ser conectada separadamente ao SBM, mas isso é possível como opção.
- O pré-requisito para o teste de frenagem SBT é que pelo menos uma saída digital segura esteja parametrizada no SBC. Se ambas as saídas digitais seguras F-DO.. estiverem parametrizadas no SBC, o teste de frenagem será realizado primeiro para o freio 1 no F-DO00 e depois para o freio 2 no F-DO01.
- SBC + F-PA
- A saída digital segura F-DO00 assume a função do sistema de controle do freio DB0 quando a função SBC é atribuída. Isso significa que a saída digital segura F-DO00 são comutadas simultaneamente com a saída do freio DB00. O atraso na aplicação do freio parametrizado no conjunto de acionamento é considerado. Isto significa que a saída do freio DB00 não precisa ser conectada separadamente ao SBM.
- Além disso, a saída digital segura F-DO pode ser controlada através dos dados do processo seguros. Se nenhum dado do processo seguro foi ativado, a saída digital segura está permanentemente aberta (lógico "0").
Durante a colocação em operação, ajustar a configuração correspondente usando a ferramenta de parametrização "Assist CS..".
As saídas digitais com comutação M de um polo não são permitidas.
Para todas as saídas digitais seguras, não é necessário usar cabos blindados.
Observar a dependência do nível de desempenho (PL) alcançado e SIL na versão de conexão selecionada das saídas digitais seguras. Para cada uma de ambas as saídas digitais seguras F-DO00 e F-DO01, é possível uma frequência de chaveamento máxima de 10 Hz. O estado de comutação das saídas digitais seguras deve estar estável pelo menos uma vez em 60 segundos por pelo menos 2 segundos. Se o diagnóstico detectar uma irregularidade, ocorre a resposta à irregularidade "Irregularidade da saída" que bloqueia todas as saídas. Daqui resulta que a respectiva saída digital é colocado no estado seguro "aberto".
De forma opcional, um diagnóstico pode ser ativado para as saídas digitais seguras F-DO00 e F-DO01. O diagnóstico detecta de maneira segura uma ruptura do fio no circuito de saída interrompido.
Se a ruptura do fio for detectada, ocorre a resposta à irregularidade "Irregularidade da saída" que bloqueia todas as saídas.
As saídas F-DO00 e F-DO01 possuem uma monitoração de ruptura de fio opcional. A monitoração de ruptura de fio verifica se o atuador conectado aceita uma corrente mínima. Se a corrente do atuador estiver abaixo do valor mínimo, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A detecta esse fato como uma ruptura do cabo.
Ativar somente a monitoração de ruptura de fio se tiver certeza de que o consumo de corrente do atuador está sempre acima da corrente mínima (consultar o capítulo Dados técnicos > Saídas digitais seguras).
Na operação independente, as saídas do opcional de segurança podem ser desligadas com segurança. Isso significa que as saídas seguras são comutadas ao mesmo tempo que a saída STO interna ou com um retardo em função da parametrização. As saídas também podem ser configuradas com segurança por meio de um fieldbus seguro, por exemplo, para desativar o bloqueio de uma porta na parada.
Com uma saída digital segura F-DO, é possível controlar até 10 entradas STO nas unidades do sistema modular MOVI-C® ou uma entrada STO e um módulo de freio SBM seguro.

CUIDADO

Sobrecarga térmica dos retificadores de freio BMK/BMV devido a pulsos de teste da saída digital segura F-DO.
Destruição do retificador de freio BMK/BMV.
- Não conectar o retificador de freio BMK//BMV à saída digital segura F-DO.
- Conectar o retificador de freio somente à saída de freio DB00 da unidade.