Restrictions liées à la communication de sécurité
REMARQUE

Le pilotage par bornes priorisé n'est pas une fonction de sécurité. Il ne peut donc pas reprendre les fonctions de sécurité des options de sécurité.
Après un défaut de l'option de sécurité, il n'est pas possible de démarrer l'entraînement sans configuration et commandes supplémentaires.
Lors de l'activation du pilotage par bornes priorisé, arrêter le bus de terrain. La fonction STO est alors activée en permanence en cas d'utilisation de la communication de sécurité. Pour cette raison, ne pas utiliser le pilotage par bornes priorisé avec l'option de sécurité MOVISAFE®.
Le pilotage par bornes priorisé peut être utilisé en liaison avec l'option de sécurité MOVISAFE® dans les conditions suivantes.
- Si la fonction STO est active, elle doit être désactivée en activant la fonction d'inhibition. Ceci est possible uniquement en cas de communication de bus interrompue ou perturbée.
- Pour utiliser la fonction d'inhibition, la configurer de la manière suivante via la fonction "Assist CS.." du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
- Configurer une entrée digitale de sécurité avec la fonction "Inhibition".
- Dans les réglages de base de l'option de sécurité, régler le paramètre "Sélection inhibition" sur "Défaut codeur et SP-F".
- Paramétrer la durée d'inhibition maximale selon les exigences de votre application.
- Avant l'activation de la fonction "Inhibition SP-F", l'utilisateur doit prendre des mesures d'ordre organisationnel en vue de protéger les personnes et les machines.
- En activant le pilotage par bornes priorisé, déclencher une réinitialisation du défaut qui réinitialise le défaut appareil en cours.
- Tenir compte de ce comportement lors de l'appréciation des risques.
- Si un défaut appareil survient pendant le pilotage par bornes priorisé actif, acquitter le défaut en exécutant une réinitialisation du défaut.
- Tenir compte de ce comportement lors de l'appréciation des risques de l'installation.
- Si, pendant le pilotage par bornes priorisé actif, un défaut de l'option de sécurité apparaît, acquitter le défaut en affectant le paramètre "Acquittement défaut" à l'entrée digitale de sécurité et en l'activant.
- Tenir compte de ce comportement lors de l'appréciation des risques de l'installation.