Liste des blocs fonction
Les blocs fonction sont triés par priorité décroissante.
- FCB 01 Verrouillage étage de puissance
- FCB 14 Arrêt d'urgence
- FCB 13 Arrêt aux limites application
- FCB 18 Identification position rotor
- FCB 25 Mesure des paramètres moteur
- FCB 12 Prise de référence
- FCB 04 Mode manuel
- FCB 20 Mode Jogg
- FCB 19 Maintien de position
- FCB 21 Test de freinage
- FCB 10 Positionnement interpolé
- FCB 09 Régulation de position
- FCB 06 Régulation de vitesse interpolée
- FCB 05 Régulation de vitesse
- FCB 08 Régulation de couple interpolée
- FCB 07 Régulation de couple
- FCB 26 Arrêt aux limites utilisateur
- FCB 02 Arrêt par défaut