X17 : entrée codeur
| Unité | Spécifications |
|---|---|---|
Tension d'alimentation codeur 1 (X17:15) | V | DC 12, ± 10 % |
Tension d'alimentation codeur 2 (X17:13) | V | DC 24, -10 %, +20 % |
Courant de sortie maximal Imax | mA | 500 |
Courant crête Ipeak pour 150 μs | mA | 1000 |
Charge capacitive | μF | < 220 |
Charge inductive | μH | < 500 |
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation codeur | – | Oui, un court-circuit en continu n'est pas admissible. |
Codeurs supportés X17, | – | Codeur sin/cos 1 VSS (différentiel), 100 m max. Codeur TTL (différentiel), 100 m max. Codeur TTL EK8R (différentiel), 300 m max. Codeur HTL 12/24 V (différentiel), 200 m max. Codeur HTL ES7C, EG7C, EK8C, 300 m max. Codeur HIPERFACE® avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max. Codeur SEW (RS485) avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max. Codeur avec signaux RS422, 100 m max. Codeur EnDat 2.1 avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max. Codeur SSI avec ou sans signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max. Codeur CANopen, 100 m max. |
Fréquence d'entrée maximale | kHz | 250 |
Capteurs de température exploitables | – | Sonde de température (TF) Sonde de température KTY84 – 130 (KY) Pt1000 (PK ou PI) |
Raccordement | – | Connecteur Sub-D, connecteur femelle 15 pôles |