Description

CES12A

Description

La carte multicodeur CES12A permet le traitement d'un codeur supplémentaire, pouvant être utilisé comme codeur machine ou codeur moteur.

La carte multicodeur CES12A dispose également d'une sortie RS422 pour une simulation codeur incrémental sur la base du codeur moteur ou du codeur machine. Le signal de codeur incrémental simulé peut, p. ex., être traité par un système de pilotage. Les voies A, A, B, B et C, C sont générées.

Pour plus d'informations, consulter les chapitres "Affectation des bornes" > Carte multicodeur CES11A/CES12A et Codeurs moteur SEW pouvant être utilisés.