VFCPLUS
VFCPLUS est un mode de régulation performant, en mesure de faire fonctionner les moteurs asynchrones à une dynamique de couple élevée, avec ou sans codeur, ainsi que les moteurs synchrones à réluctanceMise en service guidée en préparation.
Le mode de régulation peut être utilisé en régulation de vitesse ou de couple.
Ce mode de régulation permet de calculer toutes les variables d'état importantes pour le réglage du moteur à l'aide d'un modèle de moteur. De cette manière il est possible de toujours obtenir des rapports magnétiques optimaux pour le moteur.
Pour les applications avec une grande plage de réglage de la vitesse (en particulier pour les petites vitesses jusqu'à l'arrêt) et des exigences élevées en matière de propriétés de régulation ou pour les entraînements à sauts de charges dynamiques élevés, un codeur est impérativement nécessaire.
Pour les applications avec de faibles exigences en matière de propriétés de régulation de la vitesse et de dynamique de couple, aucun codeur n'est nécessaire. Sans codeur, la fréquence électrique du rotor est calculée dans un modèle. Dans ce cas, une exploitation stable du mode de régulation < 0.5 Hz en régime statique est impossible.
En raison de la bonne dynamique du couple, le mode de régulation VFCPLUS reste stable également en cas d'à-coups et présente une précision de couple élevée. Les machines asynchrones régulées en vitesse avec des exigences élevées en matière de stabilité de vitesse et de couple, sont des applications typiques du mode de régulation VFCPLUS.
L'activation sur un moteur en rotation est possible (fonction de rattrapage au vol).