Frein 1/2

Menu

Description

Mouvement admissible à l'arrêt

Pendant le test de freinage, la position est surveillée plusieurs fois à l'arrêt. La valeur de réglage tolère le déplacement maximal à l'arrêt. La valeur de réglage ne doit pas être utilisée pour compenser un jeu mécanique

Jeux mécaniques

Jeu mécanique jusqu'à ce que le codeur reconnaisse un mouvement.

Exemple : le frein 2 est monté derrière le réducteur. Un mouvement défini du moteur est nécessaire jusqu'à ce que l'arbre de sortie du réducteur ne bouge plus et qu'un couple soit généré contre le frein bloqué.

Consigne de couple

Valeur de réglage pour le couple moteur proportionnel, formant le couple test requis avec le couple de charge. La hauteur et le sens d'un couple de charge existant doit être pris en compte dans la valeur de réglage.

Exemples

  • Dispositif de levage : la charge initiale "pousse" dans le sens de marche.
    • Couple test requis : 100 Nm, couple de charge : +30 Nm
    • Valeur de réglage : 70 Nm
  • Dispositif de levage : la charge initiale "tire" dans le sens de marche.
    • Couple test requis : 100 Nm, couple de charge : -30 Nm
    • Valeur de réglage : 130 Nm
  • Chariot de translation : aucune charge initiale
    • Couple test requis : 100 Nm, couple de charge : 0 Nm
    • Valeur de réglage : 100 Nm

Tolérance de la consigne de couple

La valeur de réglage tolère un écart du couple moteur réel par rapport à la consigne de couple.

Temps de déblocage du frein

  • Frein 1
  • Durée jusqu'au déblocage du frein. La valeur est reprise de la motorisation-transmission MT1 du variateur et affichée ici à des fins d'information (non réglable).
  • Frein 2
  • Durée jusqu'au déblocage du frein. La valeur peut être paramétrée.

Temps de retombée du frein (pour le frein 2)

Frein 2

La valeur est reprise de la motorisation-transmission MT1 du variateur et affichée ici à des fins d'information. La valeur peut être paramétrée.

Une modification de la valeur a des répercussions uniquement sur le test de freinage mais pas sur les réglages de la motorisation-transmission MT1.

Les freins utilisent des données de test identiques

  • "1"
  • Les valeurs des points de menu décrits dans le tableau sont utilisées pour les deux freins.
  • "0"
  • Pour le frein 2, les valeurs peuvent être saisies individuellement dans les points de menu décrits dans le tableau.