Codeurs / Codeurs de sécurité

Le test de freinage nécessite un codeur moteur comme retour codeur vers le variateur de vitesse. Si le test de freinage est évalué dans un système de sécurité, p. ex. selon le niveau de performance (PL), le codeur doit être conçu comme codeur de sécurité. Il est possible de sélectionner les codeurs SEW suivants dans l'outil de paramétrage "Assist CS..".

  • ES7S / EG7S / EK8S
  • AS7W / AG7W / EK8W / AK8W / AK8H
  • EK0H / AK0H / EK1H / AK1H
  • EK0Z / AK0Z / EK8Z / AK8Z / EK9Z

En plus des signaux incrémentaux, les codeurs / codeurs de sécurité EK0Z, AK0Z, A.7W, AK.H, EK8W, AK8W et EK9Z fournissent également des signaux absolus monotour / multitour (RS485, HIPERFACE® ou MOVILINK® DDI). Pour le test de freinage, l'option de sécurité CS..A utilise exclusivement les signaux incrémentaux du codeur correspondant.

Configuration codeur
  • Le codeur doit être configuré dans le variateur de vitesse, motorisation-transmission 1 pour la régulation de vitesse ou de position.
CSS..A / CSA31A
  • Le codeur doit être configuré dans l'outil de paramétrage Assist CS.. .
CSA31A
  • Le codeur doit être sélectionné dans l'attribution de fonction "Vitesse et accélération" ou "Position" comme valeur de process ou valeur de comparaison.