Description

Grâce au boîtier bifonction SSI UEA31A, il est possible de raccorder deux codeurs machine SSI à l'option de sécurité d'un MOVIDRIVE® modular / system / technology. Pour cela, raccorder la borne X17 de l'option de sécurité CSA31A à la borne X17 du boîtier bifonction SSI UEA31A. Utiliser exclusivement le câble de raccordement confectionné et homologué par SEW-EURODRIVE. La longueur du câble de raccordement peut être configurée de 0.5 m à 6 m.

  • Référence du boîtier bifonction UEA31A : 28269667
  • Référence du câble de raccordement (connecteur Sub-D 15 sur Sub-D 15) : 28128907

Le boîtier bifonction UEA31A a un indice de protection IP54 et peut être monté sur un profilé support dans l'armoire de commande.

[1]

X65 : raccordement de la tension d'alimentation externe du codeur DC 24 V

[2]

X17 : raccordement de la borne X17 de l'option de sécurité CSA31A exclusivement avec le câble de raccordement 28128907

[3]

X18 : raccordement codeur SSI 2

[4]

X19 : raccordement codeur SSI 3

Si la tension d'alimentation des deux codeurs SSI dépasse 500 mA au total, les codeurs SSI doivent être alimentés par une tension DC 24 V externe. La tension externe DC 24 V peut être raccordée à la borne X65.