Restrictions d'utilisation
Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet.
- L'utilisation dans les zones à risque d'explosion
- L'utilisation dans les environnements à risque de contact avec des huiles, des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc. nocifs
- L'utilisation dans des applications générant des vibrations et des chocs dont le niveau dépasse celui indiqué dans la norme EN 61800-5-1.
- L'utilisation à une altitude supérieure à 3800 m au-dessus du niveau de la mer
Tenir également compte des restrictions d'utilisation stipulées dans le manuel produit > Chapitre "Caractéristiques techniques" > Caractéristiques techniques générales.