Câbles de raccordement

REMARQUE

Le câble suivant sert à raccorder des codeurs avec une tension d'alimentation de 24 V.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE / UL :

18121942

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variable

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23, 12 pôles, détrompage 20 °

 

Extrémité libre