Sous-fonction de sécurité SLA avec MOVISAFE® CS..A

La fonction SLA surveille l'accélération dans les limites paramétrées. Si la sous-fonction de sécurité SLA est activée, c'est d'abord la temporisation de surveillance (8706.9) paramétrée qui est activée. Pendant la temporisation de surveillance, la vitesse maximale (8707.1) paramétrée est surveillée. Ensuite, la surveillance de la rampe de vitesse paramétrée commence.

L'accélération réelle est surveillée dans les conditions de base suivantes.

  • La vitesse est supérieure à la vitesse minimale paramétrée pour les fonctions d'accélération (8707.6).
  • La vitesse est augmentée.

Si la vitesse est réduite, aucune surveillance n'est effectuée.

Si l'accélération limite paramétrée (8706.73) est dépassée, une réaction au défaut (8706.32) se déclenche.

Si le paramètre Pilotage du variateur est réglé sur "Actif avec limitation", l'accélération du variateur est limité aux valeurs limites de la fonction SLA moins la valeur réglée dans le paramètre Offset d'accélération. La limitation n'agit pas sur les blocs fonction interpolés (p. ex. bloc fonction 10).

Tout dépassement de l'accélération limite doit être acquitté. Avec la réaction au défaut "Uniquement EP-F", l'état de la fonction SLA est réinitialisé automatiquement si l'accélération limite est de nouveau respectée. Pour cela, un protocole de sécurité doit être sélectionné.