Diode "F-ERR"

REMARQUE

L'état "Séquence de clignotement" signifie que les deux diodes du module clignotent en alternance en jaune et vert rapidement. Les couleurs des diodes sont alternées, p. ex. la diode "F-RUN" clignote en vert, la diode "F-ERR" clignote en jaune puis vice versa.

Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "F-ERR".

État

Signification

Séquence de clignotement

Identification de l'appareil pour demander l'identifiant de la clé de sécurité

Rouge

Allumée

Défaut critique, non acquittable

Rouge

Clignote (0.5 Hz)

  • Acquitter les défauts.
  • Défaut à l'extérieur de l'appareil, câblage défaut système, défaut de données mémoire interne
  • Réaction au dépassement de la valeur limite active

Jaune

Clignote (2 Hz)

  • Inhibition de défaut (inhibition) active
  • Mode d'urgence activé

Jaune

Allumée

Avertissement : défaut liaison appareil de base

Vert

Clignote (0.5 Hz)

Défaut en état de fonctionnement "Paramétrage"

  • Défaut de paramétrage
  • Aucun paramétrage disponible
  • Jeu de paramètres actuel incohérent avec la clé de sécurité
  • Paramétrage incohérent

Vert

Allumée

Fonctionnement sans défaut

OFF

Appareil hors tension