Montage de la tôle de blindage pour l'étage de puissance

Les tailles 1 à 4 sont livrées de série avec un kit d'étriers de reprise de blindage pour l'étage de puissance. Les étriers de reprise de blindage pour l'étage de puissance permettent de réaliser de façon simple et efficace le blindage des liaisons moteur, de frein et de résistance de freinage. Les étriers de reprise de blindage ne sont pas montés sur l'appareil. Les monter au moyen des vis de fixation de l'appareil. Utiliser les étriers de reprise de blindage pour l'étage de puissance comme suit.

  • Tailles 1 à 2

  • Tailles 3 à 4
  • Tailles 5 à 8
  • Pour ces tailles, les étriers de reprise de blindage pour l'étage de puissance sont livrés sans kit de blindage. Pour le blindage des liaisons moteur, frein et résistance de freinage, se servir d'étriers de blindage de type courant, disponibles dans le commerce. Placer le blindage le plus près possible du variateur.