Sélection d'une sous-fonction de sécurité via une communication de sécurité
Les temps de réaction pour la communication de sécurité se rapportent toujours au protocole de sécurité et non à l'interface externe de l'option de sécurité. Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
STO | T_traitement entrée_SP-F + 2 × T_Sys |
SOS | T_traitement entrée_SP-F + T_Sys |
SS1-r | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |
SS2-r | T_traitement entrée_SP-F + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |
SS1-t | T_traitement entrée_SP-F + 2 × T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |
SS2-t | T_traitement entrée_SP-F + T_Sys + temporisation t1 SSx-t (8706.8) |
SSx-r avec état final SLI | T_traitement entrée_SP-F + 2 × T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du frein |
SSx-t avec état final SLI | T_traitement entrée_SP-F + 2 × T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |
SLS | T_traitement entrée_SP-F + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.23) + v_Start / temporisation SSx-r a (8706.27) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0.
|
SLS via SCA | TENC_POS_COMBINED + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.23) + v_Start / temporisation a (8706.27) + temps de phase SSx‑r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0.
|
SSM | T_traitement entrée_SP-F + T_Sys |
SSR | T_traitement entrée_SP-F + T_Sys + temporisation de surveillance t2 (8706.53) |
SDI | T_traitement entrée_SP-F + T_Sys |
SLI | T_traitement entrée_SP-F + 2 × T_Sys |
SLA | T_traitement entrée_SP-F + T_Sys + temporisation de surveillance (8706.76) |
SLP | T_traitement entrée_SP-F + T_Sys |
SCA | T_traitement entrée_SP-F + T_Sys |