Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® CSA31A
| Valeurs caractéristiques | |
|---|---|---|
EN 62061 / EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Niveaux d'intégrité de sécurité / Normes de référence certifiés | SIL 3 | PL e |
Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHD) | 8.5 × 10-9 1/h | |
Mission time / | 20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant. | |
Temps moyen de bon fonctionnement | 20 ans | – |
État de sécurité | Valeur "0" pour toutes les valeurs process de sécurité F-DO (sortie déconnectée) | |
Sous-fonction de sécurité | SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP | |
Les combinaisons avec codeur suivantes sont admissibles.
Codeur 1 | Codeur 2 | Codeur 3 | PL | Voir le chapitre |
|---|---|---|---|---|
Codeur moteur de sécurité | – | – | d | Concept à un codeur – Codeur moteur de sécurité |
Codeur moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités conformément aux règles de sécurité fonctionnelle. Pour les codeurs moteur de sécurité avec MOVILINK® DDI, seule l'information de position relative est évaluée comme élément de sécurité. | sin/cos | – | ePour la vitesse et la position relative | Concept à deux codeurs (uniquement avec MOVISAFE® CSA31A) |
Codeur moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités comme élément de sécurité. | SSI | – | ePour la vitesse et la position relative | |
Codeur moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités comme élément de sécurité. | – | SSI | ePour la vitesse et la position relative | |
sin/cos | SSI | – | d | |
EI7C FS | SSI | – | d | |
HIPERFACE® | SSI | – | d | |
sin/cos | – | SSI | d | |
EI7C FS | – | SSI | d | |
– | SSI | SSI | d | |
– | SSI | SSI | ePour la vitesse et la position absolue | Concept à un codeur – Codeur machine de sécurité |
Légende
- Codeur 1 : codeur moteur
- Codeur 2 : codeur machine
- Codeur 3 : deuxième codeur machine
- PL : niveau de performance maximal possible