MOVIKIT® Drive
Les modules logiciel MOVIKIT® sont des programmes de commande standardisés dotés d'une interface données process prédéfinie et d'une interface de paramétrage et de diagnostic conviviale.
La catégorie "Drive" regroupe les modules logiciels MOVIKIT® mettant à disposition les fonctionnalités monoaxes et fonctionnant directement sur le variateur de vitesse.
En règle générale, les modules logiciels MOVIKIT® sont pilotés par un système de pilotage amont via les données process et conviennent pour de nombreuses applications, des applications régulées en vitesse, p. ex. pour les convoyeurs, aux applications de positionnement. Pour utiliser les modules logiciels MOVIKIT®, aucune connaissance en programmation n'est nécessaire. Une mise en service guidée est effectuée et une interface utilisateur et de diagnostic conviviale est disponible.
Propriétés
- Nombreuses fonctionnalités
- Interface utilisateur conviviale
- Saisie des paramètres requis uniquement pour l'application
- Paramétrage guidé par assistant au lieu d'une programmation fastidieuse
- Aucune expérience en programmation nécessaire
- Compréhension aisée d'où le gain de temps lors de l'étude et configuration et de la mise en service
- Pilotage complet de mouvement directement sur le variateur
Le variateur peut être commandé avec un niveau d'application spécifique. L'utilisation de différents modules logiciels MOVIKIT® de la catégorie "Drive" est attribuée à chaque niveau application.
Niveau application | Module logiciel MOVIKIT® catégorie "Drive" |
|---|---|
0 | Niveau standard à la livraison |
1 | Activation, p. ex. de MOVIKIT® Positioning Drive, MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive |
2 | Activation de modules logiciels MOVIKIT® spécifiques client |