X10 : entrée capteur pour traitement de la température du moteur

Spécifications

Nombre

1

Capteurs de température exploitables

Sonde de température (TF)
Thermostat bilame (TH)
Sondes de température KTY84 –130 (KY)
Pt1000 (PK ou PI)

Seuil de déclenchement TF

1830 Ω

Raccordement

X10:3 TF1

X10:4 GND

Contacts de raccordement

Connecteurs